เผยแพร่สินค้าของคุณ
Canaletto E electric towel warmer
Emmeti SPA

Canaletto E electric towel warmer

Trendy object with a captivating and original style.
Emmeti with its innovative and design towel warmers is the first choice for those looking for valuable and customizable termodesign.
The combination of innovative technologies for heat emission and trendy ideas confirms that Emmeti products are first choice even for the most demanding customers.
Canaletto towel warmers offer a large space for hanging and drying clothes and towels.
Elegance in the smallest details that guarantees a sophisticated interior design.

Available only in Italy.

สเปคสินค้า
  • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section.
    Brazed and powder-coated steel construction.
    Surface finish white models: powder-coated, color RAL 9016
    Surface finish chromed models: chrome-plated
    Horizontal pipes: Ø 22 mm
    Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
    Heating element: cartridge electric resistance
    Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Canaletto_E
  • Product familyElectric towel warmers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Canaletto
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
  • IFC classificationElectric Heater
  • UNSPSC nameRadiators
  • UNSPSC code40101801
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriptionRadiators