เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fancoil SILENCE ETI THIN-TBK
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETI THIN-TBK

The increasing demand for efficient and effective comfort regarding summer and winter climate control in residential use, today can find a valid and innovative response by just using the “SILENCE THIN” appliance. This can create and maintain conditions of well-being all year round, thanks to sophisticated and accurate control. “SILENCE THIN“, is equipped with the new DC-INVERTER technology with high-efficiency permanent magnet motor, power and speed adjusted by means of an electronic device in “PWM” (Pulse With Modulation), which allows a significant reduction of noise and reduction in consumption by 30 to 50% with respect to conventional AC electric motors. The modern design and reduced depth (130 mm) make SILENCE “THIN ETI” perfect for any type of environment, to in-wall or on false ceilings. It is available in different sizes and configurations, can be installed to in-wall or on false ceilings and connected to “two pipe” plants with hot or cold water.
สเปคสินค้า
  • Built-in fan coil, version "Card THIN-TBK (TERMINAL BLOCK)", with reduced depth, for vertical wall / floor or horizontal ceiling installation, with DC-Inverter technology. Prepared for connection to room thermostat (s) (supplied separately) TAE-15 (analog) and TAD-15 (digital) for room temperature control, fan speed setting, operating mode. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. Water heat exchanger in copper tubes and aluminum pack fins, turbulent, high efficiency. Model without hydraulic kit (without: 3-way diverter valve with electrothermal servomotor, deviation by-pass, holder). Air filter and condensate collection basins in ABS, for vertical and horizontal installation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Emmeti_Silence_ETI_THIN_TBK
  • Product familyTerminals Air Unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silence ETI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองCopper
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFan coil units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFan Coil Units
  • OmniClass Number23-33 33 11
  • OmniClass TitleFan Coil Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)