เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inertial Tank ETW
Emmeti SPA

Inertial Tank ETW

ETW tanks are perfect for hot and cold water storage to create heat flywheels for heat pump systems. The accumulations are made of S235JR carbon steel with deep molded bottoms. The assembly takes place with automatic precision equipment and continuous wire welding in Argon and CO2 atmosphere with head couplings. Emmeti boilers and storage tanks, tanks and coils comply with the 2014/68 / EU PED "Pressure Equipment" directive in application of article 4, paragraph 3 of said Directive, for use of hot or chilled water.
สเปคสินค้า
  • Insulated vertical accumulations for hot and cold technical water.
    Construction in S235JR steel (Fe 360 B).
    Insulation in rigid expanded polyurethane, thickness 40 mm, foamed directly on the accumulation.
    SKY PVC covering in GRAY color.
    Complies with the European Directive 2014/68 / EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Tank technical data:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

    Available models: ETW 25, ETW 60, ETW 120, ETW 200, ETW 280

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Inertial_Tank_ETW
  • Product familyAccumulation tank
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ETW
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_50_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater tanks and cisterns
  • OmniClass Number23-31 29 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters