เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fancoil SILENCE EGWW
Fancoil SILENCE EGWW
    Emmeti SPA

    Fancoil SILENCE EGWW

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(26 รีวิว)
    The SILENCE “EGWW” fan coil for summer and winter climate control of small residential environments, with installation on the top part of the wall. The ABS structure with innovative design means simple and quick installation. The heat exchanger is made up from copper piping with louvered aluminium fins for excellent efficiency and heating capacity also ensured by an air intake filter, which prevents the same from clogging an the diffusion of dusts in the environment. The tangential fan with AC motor, configured to obtain high efficiency and silence in the three speeds available, ensures excellent distribution of the air through a relative motorised flap.
    สเปคสินค้า
    • The SILENCE “EGWW” is equipped with a thermoregulator for displaying, through a special display on the front panel, the operating status of the electric fan and the on / off timer. The afore-mentioned settings are easy to perform by the user via the IR remote control supplied or the optional wired command, which is supplied separately. Also on the thermoregulator board are available: - A dip switch to activate the air destratification function - A dip switch to activate the minimum thermostat function (heating mode) - An input to manage the external on/off unit - An input to manage the window contact - A 230V ~ output to the electric valve of the water flow in the unit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Emmeti_Silence_EGWW
    • Product familyTerminals Air Unit
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silence EGWW
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองCopper
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFan coil units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFan Coil Units
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)