เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gaspex pipe in roll
Emmeti SPA

Gaspex pipe in roll

4.1 จาก 5 ดาว4.1(10 รีวิว)

Multi-layer pipe in roll for gas supply installations, made from a composite material by means of a technologically advance process by which a PE-Xb (cross-linked polyetylene) is combined with an aluminium core (minimum 0,2 mm thick) which is buttwelded and covered externally with a layer in PE-Xb.

สเปคสินค้า
  • Gaspex multilayer pipe in roll for gas supply installations. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliancewith ISO 17484.

    The Gaspex multilayer consists of 5 layers:
    - Internal cross – linked polyethylene pipe (PE-Xb)
    - Connection layer than unites the inner pipe with the aluminium pipe
    - Continuous butt welded aluminium pipe with a minimum thickness of 0.2 mm
    - Connection layer that unites the outer pipe with the aluminium pipe
    - Yellow cross-linked polyethylene (PE-Xb) external pipe

    Technical data:
    - Operating temperature: -20 - 70 °C (UNI 11344)
    -20 - 60 °C (ISO 17484-1 / AS 4176.8)
    - Max operating pressure: 0,5 bar (UNI 11344) / 5 bar (ISO 17484 / AS 4176.8)
    - Linear expansion coefficient: 0.026 mm/m°C
    - Thermal conductivity: 0.45 W/m°C
    - Minumum curve radius: 5 X pipe Ø
    - Surface roughness of the inner pipe: 7 µm

    Dimension available:
    16x2 - 100 meters
    20x2 - 100 meters
    26x3 - 50 meters
    32x3 - 50 meters

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Gaspex_pipe_roll
  • Product familyMultilayer Pipe
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gaspex
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-08
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • Uniclass 2015 CodeEF_55_20
  • Uniclass 2015 DescriptionGas supply
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings