เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gerpex LBP - Left terminal
Emmeti SPA

Gerpex LBP - Left terminal

GERPEX LBP , the new press fitting for multilayer pipe by Emmeti, has been developed to guarantee a water loss, in case of non-pressing, and a quick and safe pipe-fitting junction, when pressed correctly with the specific equipment.               The special fitting profile and the use of the double o-ring guarantees a perfect and lasting hydraulic and mechanical seal, and compatibility with 5 different pressing profiles (TH, B, U, H, F). The LBP function (Leak Before Pressed ) allows the operator to easily identify any unpressed fittings during the system leak test, thus avoiding possible damage.

Gerpex LBP fittings are KIWA ISO 21003 and DVGW W534 certified

สเปคสินค้า
  • LEFT TERMINAL

    Press fitting for water with function LBP (Leak Before Pressed) studied and tested for different 5 types of pressing (B,TH,F,U, and H). Equipped with a compass ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar.

    Available sizes: 16 X 1/2" and 20 X 1/2"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gerpex_LBP_left_terminal
  • Product familyPress fitting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gerpex LBP
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63_23
  • Uniclass 2015 DescriptionCross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)