เผยแพร่สินค้าของคุณ
TopSan Manifold 3/4"
Emmeti SPA

TopSan Manifold 3/4"

The TopSan sanitary manifold with bibcocks for the water system, is the perfect solution to current water sanitary system. It offers flexible solution for various system configurations. The performance features of the product, along with its hight level of quality, ensured by materials used and demanding production controls, make it reliable over the time. A range of WRAS approved nickel plated, extruded brass manifolds for use with hot and cold water services with 3/4"female inlet connections and 24x19 outlets. Available from 2 to 12 ways in 3/4”. Isolating taps on each outlet are included with red and blue labels for easy identification of outlet application.
สเปคสินค้า
  • Sanitary manifold with bibcocks for water sanitary system. It is possible to use with hot sanitary water or cold sanitary water. Costruction: - Brass header retrieved throught a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N - Head threads G 3/4" - Lateral threads M 24x19, takeoff 36 mm - ABS white colour knobs Technical data - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum operating temperature: 100 °C Note: seals on head thread ONLY with o-ring Plate indicating the support services Available sizes: 2 to 12 ways in 3/4"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Manifold_Topsan
  • Product familyManifold
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Topsan
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-09
  • หมายเลขฉบับ3
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Element
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
กรีซ
กัมพูชา
กรีนแลนด์
กานา
โคลอมเบีย
กวม
เกาะไอล์ออฟแมน
กาตาร์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กาบอง
ชิลี
เกาะนอร์ฟอล์ก
เกิร์นซีย์
เกาหลีใต้
กวาเดอลูป
กินี
ซูรินาเม
เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
โครเอเชีย
เกาหลีเหนือ
กัวเตมาลา
กินี-บิสเซา
บราซิล
คิริบาส
เจอร์ซีย์
เกาะคริสต์มาส
กือราเซา
แกมเบีย
โบลิเวีย
ซามัว
เช็กเกีย
คาซัคสถาน
เกรเนดา
โกตดิวัวร์
ปารากวัย
ตองกา
ซานมาริโน
คีร์กีซสถาน
คอสตาริกา
คองโก
เปรู
ติมอร์ตะวันออก
เซอร์เบีย
คูเวต
คิวบา
คองโก
เฟรนช์เกียนา
ตูวาลู
ไซปรัส
จอร์เจีย
เครือรัฐดอมินีกา
คอโมโรส
เวเนซุเอลา
โตเกเลา
เดนมาร์ก
จอร์แดน
แคนาดา
เคนยา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
นาอูรู
นครรัฐวาติกัน
จีน
จาเมกา
เคปเวิร์ด
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
นิวแคลิโดเนีย
นอร์เวย์
ซาอุดีอาระเบีย
ซินต์มาร์เติน
แคเมอรูน
อาร์เจนตินา
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
ซีเรีย
เซนต์คิตส์และเนวิส
จิบูตี
อุรุกวัย
นีอูเอ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ญี่ปุ่น
เซนต์ลูเซีย
ชาด
เอกวาดอร์
ปาปัวนิวกินี
บัลแกเรีย
ตุรกี
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
ซิมบับเว
ปาเลา
บาร์เบโดส
เติร์กเมนิสถาน
แซงปีแยร์และมีเกอลง
ซูดาน
ฟิจิ
เบลเยียม
ไต้หวัน
แซงมาร์แตง
เซเชลส์
เฟรนช์พอลินีเชีย
โปรตุเกส
ทาจิกิสถาน
ตรินิแดดและโตเบโก
เซนต์เฮเลนา
วานูอาตู
โปแลนด์
ไทย
นิการากัว
เซเนกัล
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ฝรั่งเศส
เนปาล
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
เซาโตเมและปรินซิเป
หมู่เกาะคุ๊ก
ฟินแลนด์
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
บาร์เบโดส
เซาท์ซูดาน
หมู่เกาะโซโลมอน
มอนเตเนโกร
บรูไน
บาฮามาส
เซียร์ราลีโอน
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
มอลโดวา
บังกลาเทศ
เบลีซ
แซมเบีย
หมู่เกาะพิตแคร์น
มอลตา
บาห์เรน
เบอร์มิวดา
โซมาเลีย
หมู่เกาะมาร์แชลล์
มาซิโดเนียเหนือ
ปากีสถาน
ปานามา
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
โมนาโก
ปาเลสไตน์
เปอร์โตริโก
ตูนิเซีย
อเมริกันซามัว
ยิบรอลตาร์
พม่า
มอนต์เซอร์รัต
โตโก
ออสเตรเลีย
ยูเครน
ฟิลิปปินส์
มาร์ตินีค
แทนซาเนีย
เยอรมนี
ภูฏาน
เม็กซิโก
นามิเบีย
รัสเซีย
มองโกเลีย
สหรัฐอเมริกา
ไนจีเรีย
โรมาเนีย
มัลดีฟส์
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ไนเจอร์
ลักเซมเบิร์ก
มาเก๊า
หมู่เกาะเคย์แมน
บอตสวานา
ลัตเวีย
มาเลเซีย
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
บุรุนดี
ลิกเตนสไตน์
เยเมน
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
บูร์กินาฟาโซ
ลิทัวเนีย
ลาว
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
เบนิน
สเปน
เลบานอน
อารูบา
มอริเชียส
สฟาลบาร์และยานไมเอน
เวียดนาม
เอลซัลวาดอร์
มอริเตเนีย
สโลวาเกีย
ศรีลังกา
แองกวิลลา
มาดากัสการ์
สโลวีเนีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แอนติกาและบาร์บูดา
มายอต
สวิตเซอร์แลนด์
สิงคโปร์
ฮอนดูรัส
มาลาวี
สวีเดน
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
เฮติ
มาลี
สหราชอาณาจักร
อัฟกานิสถาน
โมซัมบิก
หมู่เกาะแฟโร
อาเซอร์ไบจาน
โมร็อกโก
หมู่เกาะโอลันด์
อาร์เมเนีย
ยูกันดา
ออสเตรีย
อินเดีย
รวันดา
อันดอร์รา
อินโดนีเซีย
รัฐเอริเทรีย
อิตาลี
อิรัก
เรอูเนียง
เอสโตเนีย
อิสราเอล
ลิเบีย
แอลเบเนีย
อิหร่าน
เลโซโท
ไอซ์แลนด์
อุซเบกิสถาน
ไลบีเรีย
ไอร์แลนด์
โอมาน
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ฮังการี
ฮ่องกง
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
อียิปต์
เอธิโอเปีย
เอสวาตีนี
แองโกลา
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit