เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe

Monoblocco nickel-plated seal for multilayer pipe with 24x19 thread. Already pre-assembled in a single block; this allows the insertion of the pipe inside the fitting and the screwing of the fitting itself, without this having to be dismantled.
สเปคสินค้า
  • Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe.
    Construction:
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data:
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C

    Available sizes:
    - 12 x 1,6
    - 14 x 2
    - 16 x 2
    - 16 x 2,25
    - 18 x 2
    - 20 x 2
    - 20 x 2,5
    - 26 x 3

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Monoblocco_24x19_multi-layer-pipe
  • Product familyMonoblocco Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monoblocco 24x19
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-02
  • หมายเลขฉบับ2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING