เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flexible pipe DN 75
Emmeti SPA

Flexible pipe DN 75

Flexible pipe DN 75, white color, with antistatic and antibacterial treatment (integrated antimicrobial hygienic function guaranteed for the entire life cycle of the product by "Sanitized" technology). For installation under the floor, in false ceilings or on walls. Made of polyethylene; corrugated exterior; smooth interior. Roll length 50 m.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vmc_flexible_pipe_07815153
  • Product familyVMC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plenum & Terminals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)