เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated Elbow 90° in HDPE
Emmeti SPA

Insulated Elbow 90° in HDPE

90 ° curve in HDPE with thermal and acoustic insulation, solid and impact resistant. Features: - Optimal sound insulation thanks to polyolefin foam insulation - Prevents the formation of condensation thanks to the insulation with a water-repellent closed cell structure - Easy and safe installation thanks to rubber connections Technical data: - Temperature range: - 40 ° C to 95 ° C - Coating tube: high density polyethylene (HDPE) - Thermal conductivity: 0.040 W / mK at 40 ° C - Measurements: DN 125 and DN 170
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vmc_insulated_elbow_90
  • Product familyVMC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tubing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (27)