เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 1 x DN 150 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Square plenum, of inlet or extraction, in galvanized steel sheet, measuring 200 x 200 mm. Provided for combination with square inlet or outlet nozzle, DN 150. 1 rear coupling DN 125
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vmc_plenum_07815818
  • Product familyVMC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plenum & Terminals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)166
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment