เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Rectangular plenum for inlet or extraction , in galvanized steel sheet, painted white. Provided for combination of linear grille or perforated panel. Rectangular grid measuring 300 x 100 mm with 2 rear coupling DN 75.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vmc_plenum_07815830
  • Product familyVMC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plenum & Terminals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)162.2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (27)