เผยแพร่สินค้าของคุณ
Energy Blinds - photovoltaic blinds
Energy Blinds - photovoltaic blinds
Energy Blinds - photovoltaic blinds
Energy Blinds - photovoltaic blinds
    Enerlind

    Energy Blinds - photovoltaic blinds

    Energy Blinds are blinds that contain solar panels in each of their slats.

    They are perfect for complying with the HE-5 technical code. 

    Replacing conventional roof panels with photovoltaic blinds helps you save on construction costs, as it allows you to reduce construction steps and they are cheaper than roof panels. Additionally, by eliminating roof panels, you gain space that can be used for other functions, which increases the value of the house.

    สเปคสินค้า
    • Energy Blinds can be installed on any type of window very easily and provide the customer with direct access to solar energy. We contribute to making renewable energy accessible to you without large investments and without taking up space.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solar-panel-energy-blinds
    • Product familyPhotovoltaic blinds
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Photovoltaic blinds
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPhotovoltaic (PV) Cell
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC002449
    • ชื่อ ETIMWall connection blind for wall duct
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
    • OmniClass Number23-35 11 17 12
    • OmniClass TitlePhotoelectric Panel
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)