ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 1-slot is a hidden linear conditioning diffuser designed for seamless integration into plasterboard ceilings and walls. This model is suitable for air conditioning systems with 125 mm duct connections.
After installation, the diffuser is plastered flush and painted the same color as the ceiling or wall, leaving only a minimalist slot design visible. The pressurized connection box is made from moulded EPP material with exceptional thermal-insulation performance, so the diffuser is suitable for both ventilation and air conditioning. Units can be linked in a continuous line with other PUZZLE diffusers (75 mm, 90 mm or 125 mm connections).
Key features:
Key benefits:
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|---|
กรีซ | เกาหลีใต้ | ออสเตรเลีย | เม็กซิโก |
เกาะไอล์ออฟแมน | คาซัคสถาน | ||
เกิร์นซีย์ | คูเวต | ||
โครเอเชีย | ตุรกี | ||
เจอร์ซีย์ | เวียดนาม | ||
เช็กเกีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
ซานมาริโน | อาเซอร์ไบจาน | ||
เซอร์เบีย | อาร์เมเนีย | ||
ไซปรัส | อินเดีย | ||
เดนมาร์ก | อุซเบกิสถาน | ||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
บาร์เบโดส | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |