The ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 125 (2-Slot) is a powerful, hidden linear diffuser designed for environments requiring high airflow volumes. It combines a discreet appearance with the high-capacity performance of double-slot distribution.
Designed for 125 mm duct connections with a double-slot configuration.
Segmented "puzzle" design allows for precise alignment and rapid installation of multiple units.
The structure moves in unison with the ceiling profiles, effectively eliminating deformations and cracking.
Can be fully painted to match any interior color, resulting in a completely hidden ventilation detail.
Specifically engineered to handle the higher airflow rates needed for larger residential or commercial spaces.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|---|
กรีซ | เกาหลีใต้ | ออสเตรเลีย | เม็กซิโก |
เกาะไอล์ออฟแมน | คาซัคสถาน | ||
เกิร์นซีย์ | คูเวต | ||
โครเอเชีย | ตุรกี | ||
เจอร์ซีย์ | เวียดนาม | ||
เช็กเกีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ||
ซานมาริโน | อาเซอร์ไบจาน | ||
เซอร์เบีย | อาร์เมเนีย | ||
ไซปรัส | อินเดีย | ||
เดนมาร์ก | อุซเบกิสถาน | ||
นอร์เวย์ | |||
เนเธอร์แลนด์ | |||
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |||
บัลแกเรีย | |||
บาร์เบโดส | |||
เบลเยียม | |||
โปรตุเกส | |||
โปแลนด์ | |||
ฝรั่งเศส | |||
ฟินแลนด์ | |||
มอนเตเนโกร | |||
มอลโดวา | |||
มอลตา | |||
โมนาโก | |||
ยิบรอลตาร์ | |||
ยูเครน | |||
เยอรมนี | |||
โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | |||
ลัตเวีย | |||
ลิทัวเนีย | |||
สเปน | |||
สโลวาเกีย | |||
สโลวีเนีย | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | |||
สวีเดน | |||
สหราชอาณาจักร | |||
ออสเตรีย | |||
อันดอร์รา | |||
อิตาลี | |||
เอสโตเนีย | |||
แอลเบเนีย | |||
ไอซ์แลนด์ | |||
ไอร์แลนด์ | |||
ฮังการี |