เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame
ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame
ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame
    Ermetika

    ARKIMEDE SINGLE - Sliding Curved Counter frame

    Arkimede is the curved sliding double door with jambs and casing branded Ermetika and patented by the company itself in 1996. It consists of a curved frame, within which a door slides sinuously. It adapts to any curved project with any radius of curvature. Arkimede is the ideal model for those seeking an innovative product, with a retro soul, which does not follow the conventional straight lines. The Arkimede door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER: 107 and 125 mm PLASTERBOARD: 125 mm
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARKIMEDE_SINGLE-Sliding_Curved_Counter_frame
    • Product familyInterior door systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arkimede Single
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)