เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes
    Ermetika

    LUMINOX - Sliding Counter frame with electrical boxes

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)
    Luminox is Ermetika’s pocket door system, complete with door jambs and casing, designed to provide the perfect solution for those who want to install electrical boxes near the door. It is an nnovative model that allows you to overcome obstacles through a small conduit inserted into the wall of the cavity, which can be moved along the surface of the frame to choose the preferred distance from the entrance. The Luminox door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER: 150 and 170 mm. PLASTERBOARD: 180 mm.
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LUMINOX-Sliding_Counter_frame_with_electrical_boxes
    • Product familyInterior door systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luminox
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)