เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABSOLUTE EVO DOUBLE - Sliding Flush Door
ABSOLUTE EVO DOUBLE - Sliding Flush Door
ABSOLUTE EVO DOUBLE - Sliding Flush Door
ABSOLUTE EVO DOUBLE - Sliding Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE EVO DOUBLE - Sliding Flush Door

    The Absolute Evo door by Ermetika is a flush-to-wall sliding pocket door system that does not have external finishes such as door jambs and architraves, allowing the door leaf to seamlessly blend into the wall. A sliding pocket door enables you to gain much more space compared to a hinged door, optimizing the management of the entire living space without sacrificing the opportunity to create useful space for whatever you desire. The Absolute Evo double door for is available in the following wall thickness: PLASTER: 107,125 and 150 mm. PLASTERBOARD: 100, 125 and 150 mm.
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sliding_Door_Absolute_Evo_Double
    • Product familyFlush doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Absolute Evo
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 11 11
    • OmniClass TitleDoor Frames
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)