เผยแพร่สินค้าของคุณ
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
    Ermetika

    EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame

    Evolution is Ermetika's evergreen. This double pocket door system allows the interior door to be installed without restricting the use of the space adjacent to the opening. Its special features are the simplicity of installation, the speed of assembly and the versatility of use, both in renovation and in new construction. The Evolution double door system for plaster and plasterboard walls is available in the following wall thicknesses: PLASTER: 90, 107, 125 and 145 mm. PLASTERBOARD 100, 125 and 145 mm.
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sliding_door_Evolution_double
    • Product familyInterior door systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evolution
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 11 11
    • OmniClass TitleDoor Frames
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)