เผยแพร่สินค้าของคุณ
STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door
STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door
STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door
    Ermetika

    STAFFETTA DOUBLE - Telescopic Sliding Door

    The sliding pocket door system Staffetta for telescopic doors is ideal for connecting two large spaces, such as a dining room and a kitchen; alternatively, it is useful to create a hallway that divides the two areas but, when fully opened, allows for a wide passage, optimal circulation of natural light between the two spaces, and maximum freedom of movement. The Staffetta door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER and PLASTERBOARD: 170 and 180 mm.
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STAFFETTA_DOUBLE-Telescopic_Sliding_Door
    • Product familyInterior door systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Staffetta
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)