เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
    Ermetika

    UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions

    Unico Evo is Ermetika's pocket door system designed to optimize the living space in a room or workplace. It is a system that accommodates two parallel panels that slide in opposite directions within a single and practical cavity, providing easy and seamless access to adjacent areas. The Unico Evo door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER and PLASTERBOARD: 180 mm.
    สเปคสินค้า
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UNICO_EVO-Two_sliding_doors_in_opposite_directions
    • Product familyInterior door systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unico Evo
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย แอฟริกา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)