เผยแพร่สินค้าของคุณ
Classic Coat Hanger
Classic Coat Hanger
Classic Coat Hanger
Classic Coat Hanger
Classic Coat Hanger
Classic Coat Hanger
Classic Coat Hanger
Classic Coat Hanger
Classic Coat Hanger
Classic Coat Hanger
    Essem Design

    Classic Coat Hanger

    Building on the iconic Classic hat and shoe rack designed by Gunnar Bolin in the 1950s, design duo Kauppi & Kauppi have expanded the range—setting a new direction while honouring its legacy. By reusing key materials and dimensions from the original Classic hat rack, the new standalone pieces feel right at home within the collection, while confidently pointing out a new direction. The coat hanger features the same rounded corners as the Classic hat and shoe rack, with the addition of simple, pragmatic and functional knobs.

    สเปคสินค้า
    • Measurement:

      600/800/1000/1200x61x235 mm (WxDxH)

      Material:

      Material hooks: Steel

      Material strip: Steel

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), Sun Yellow textured (RAL 1028)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.classic-coat-hanger
    • Product familyHook strips
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Classic Coat Hanger
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)