เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
    Ethnicraft

    Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm

    The Spindle collection found its inspiration in the traditional spinning wheel and incorporates perfectly aligned spokes into the headboard. Slightly tapered legs and rounded edges add a soft, sensual quality to this beautiful bedroom collection. Reclaimed teak offers a truly unique finish for each and every item — the origin of each hand-finished piece of furniture carries its own story in its material.

    ติดต่อกับ Ethnicraft

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14172-Spindle-bed
    • Product familySpindle
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beds
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)97
    • กว้าง (มิลลิเมตร)210
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTeak
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เตียง