เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster
EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Slim Rectangular Baluster

    Elevate Your Interior with a Bold Modern Accent
    Our Modern Double Slim Rectangular Tubular Baluster seamlessly merges timeless craftsmanship with contemporary design. Constructed from durable tubular steel and engineered with a solid internal insert for drill-and-tap applications, this baluster offers both structural integrity and sleek styling. Its clean, double rectangular profile adds architectural presence to any space—traditional, transitional, or modern. Designed to accommodate 44" high railing systems for both stair and landing use, it’s a reliable and refined choice for modern railing projects.


    สเปคสินค้า
    • Post Material: Steel

      Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4")

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EAC_Modern_Double_Slim_Rectangular_Baluster
    • Product familyStyles - Traditional Railings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Geometric Balusters
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)44
    • กว้าง (นิ้ว)2.25
    • ความลึก (นิ้ว)0.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBalusters and newel posts
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา