เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase 17470-018 Catara Pendant
Eurofase 17470-018 Catara Pendant
Eurofase 17470-018 Catara Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 17470-018 Catara Pendant

    An aged silver finish provides a vintage touch to this diamond-esque showpiece. The spiral structure framework houses octagonal crystal glass designs, accented with prismatic droplets. This sparkling design shines with a shimmering clarity, while providing unrivaled illumination.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 17470-018
      Product Color: SILVER LEAF
      Shade / Accent Colour: CRYSTAL
      Length: 38″
      Width: 28″
      Height: 29.25″
      Overall Height: 209.25″
      Weight: 59.1lbs

      Number of Bulbs: 8
      Light Source: Incandescent
      Light Source Type: B10
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Socket Type: E12
      Wattage: 60W
      Total Wattage: 480W
      Bulb Included: No
      Dimmable: Yes

      Light Direction: Down
      Hanging Support Type: CHAIN
      Hanging Support Length: 180″
      Adjustable Lamp Head: No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-17470-018-Catara-Pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)