เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
Eurofase 19800-011 Zazu Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 19800-011 Zazu Pendant

    The Zazu 44" round pendant makes a complex statement yet is simple in design. This sculptural light uses different Polished spun metal rods with chromed tips and canopy, braided cable supports materials and textures to create the focal point.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 19800-011
      Product Color: CHROME
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: BLACK/CHROME
      Shade / Accent Material: METAL
      Diameter: 44″
      Height: 44″
      Overall Height: 230″
      Weight: 70.6lbs

      Number of Bulbs: 28
      Light Source: Incandescent
      Light Source Type: G16-1/2
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Socket Type: E12
      Wattage: 40W
      Total Wattage: 1120W
      Bulb Included: No
      Dimmable: Yes

      Hanging Support Type: AIRCRAFT CABLE
      Hanging Support Length: 180″
      Adjustable Lamp Head: No
      Location: DRY

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-19800-011-Zazu-Pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)