เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase 26247-014 Hazelton Pendant
Eurofase 26247-014 Hazelton Pendant
Eurofase 26247-014 Hazelton Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 26247-014 Hazelton Pendant

    The Eurofase 34" Round Chandelier features clear crystal beads nesting inside hand blown amber glass with chrome accents.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 26247-014

      Product Color: CHROME
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: CLEAR
      Shade / Accent Material: GLASS/CRYSTAL ACCENTS
      Diameter: 33.5″
      Height: 5.5″
      Overall Height: 73.75″
      Weight: 46.3lbs

      Number of Bulbs: 31
      Light Source: Halogen
      Light Source Type: G4
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 12V
      Socket Type: G4
      Wattage: 20W
      Total Wattage: 620W
      Bulb Included: Yes
      Dimmable: Yes

      Light Direction: Down
      Hanging Support Type: WIRE
      Hanging Support Length: 72″
      Canopy / Backplate Height: 1.75″
      Canopy / Backplate Dia.: 33.5″
      Adjustable Lamp Head: No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-26247-014-Hazelton-Pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)