เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase 30029-019 Zinco Pendant
Eurofase 30029-019 Zinco Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 30029-019 Zinco Pendant

    The Zinco three light chandelier has a vintage industrial water piping finished with decorative valve handle. Accessorize this chandelier with an industrial cage or a top shade. The possibilities are endless. The warm earthy tones and unique textures create character while the clean lines keep it modern. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 30029-019
      Product Color: AGED SILVER
      Product Material: METAL
      Length: 36″
      Width: 7.75″
      Height: 15″
      Overall Height: 54.4″
      Weight: 10.2lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-30029-019-Zinco-Pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)