เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase 31646-017 Glacier Pendant
Eurofase 31646-017 Glacier Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 31646-017 Glacier Pendant

    The Glacier large lantern features prisms of glass housed on a hand crafted bronze frame. This hanging lantern has a geometric cage and provides a minimalistic look for any area in your home. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 31646-017 

      Product Color: BRONZE 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: CLEAR Shade / Accent 

      Material: GLASS 

      Diameter: 21.25″ 

      Height: 21″ 

      Overall Height: 93.75″ 

      Weight: 16.5lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-31646-017-Glacier-Pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)