เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 31833-011 Zucchero Pendant

    The Zucchero Pendant 57" chandelier is sure to dazzle your guests. The handmade glittering glass adds glamour and edginess to any space. This chandelier is configurable to any shape you desire, personalizing to your design style. The LED light emanates from the crystals beautifully while the Chrome detail reflects the light, making the room more bright and spacious.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 31833-011
      Product Color: CHROME
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: CLEAR
      Shade / Accent Material: HANDMADE GLASS
      Length: 56.75″
      Width: 21.25″
      Height: 2″
      Overall Height: 76″
      Weight: 66lbs

      Light Source Type: INTEGRATED LED
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Total Wattage: 47W
      Total Lumen: 5170lm
      Kelvin: 4000K
      CRI: 80+
      Dimmable: Yes

      Light Direction: Down
      Hanging Support Type: AIRCRAFT CABLE
      Hanging Support Length: 72″
      Canopy / Backplate Length: 48″
      Canopy / Backplate Height: 2″
      Canopy / Backplate Width: 15.25″
      Adjustable Lamp Head: No


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-31833-011-Zucchero-Pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)