เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant
Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 31873-017 Abruzzo Pendant

    Sleek retractable natural Wood rings encase ambient lighting, Abruzzo creates a truly welcoming environment. The mid-size fixture will match blend in with your home or it can be paired with our smaller version to create a statement lighting installation.

     As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 31873-017 

      Product Color: WOOD 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: NATURAL WOOD 

      Material: WOOD 

      Diameter: 19.25″ 

      Height: 20″ 

      Overall Height: 93″ 

      Weight: 3.3lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-31873-017-Abruzzo-Pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)