เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
Eurofase 35642-015 Aerie Pendant
    Eurofase Lighting

    Eurofase 35642-015 Aerie Pendant

    The Aerie 42" Pendant chandelier features delicate gilded branches floating elegantly within a linear frame.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 35642-015
      Product Color: BRONZE
      Product Material: METAL
      Shade / Accent Colour: GOLD
      Shade / Accent Material: BRANCH ACCENTS
      Length: 42″
      Width: 12″
      Height: 11.5″
      Overall Height: 69.5″
      Weight: 40.4lbs

      Light Source Type: INTEGRATED LED
      Input Voltage: 120V
      Bulb Voltage: 120V
      Total Wattage: 48W
      Total Lumen: 3800lm
      Kelvin: 3000K
      CRI: 90+
      Dimmable: Yes

      Hanging Support Type: ROD
      Hanging Support Length: 57″
      Rods Included: 3″+6″+12″+18″+18″
      Canopy / Backplate Length: 16.5″
      Canopy / Backplate Height: 1″
      Canopy / Backplate Width: 4.5″
      Location: DRY

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-35642-015-Aerie-Pendant
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)