เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier
Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier
    Eurofase Lighting

    Eurofase Banderia Draped Ribbons LED Ring Chandelier

    The Banderia small chandelier contains beautiful hand forged, two toned bronze ribbons which drape around a band of LED lighting. Inner ribbons contain gold leaf finishes for a gorgeous warm glow. These two natural metals create a sense of elegance and modern edginess in a captivating presentation. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 30081-017 

      Product Color: BRONZE 

      Product Material: METAL 

      Shade / Accent Colour: BRONZE/GOLD Shade / Accent 

      Material: METAL RIBBONS 

      Diameter: 22.5″ 

      Height: 4.75″ 

      Overall Height: 102.25″ 

      Weight: 7.4lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-Banderia-Draped-Ribbons-LED-Ring-Chandelier
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)