เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
    European Home
    Archived

    Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(10 รีวิว)

    The perfection of geometry allied with the purity of fire…

    With a nod towards the sea, this round, compact, hanging fireplace has a serene, understated, and warm presence. This modern wood fireplace rotates 360 degrees so the fire can be turned to create drama and ambiance in any corner of the room.

    The Bathyscafocus, an open-faced natural vent fireplace, is a perfect balance between style and technology.

    An outdoor version of this unit is also available, as well as the choice of white finish.

    The Bathyscafocus hanging fireplace is hand-made by Focus Fires (France) and is distributed by European Home for installations in North America.

    สเปคสินค้า
    • Gas Type Wood
      Unit Diameter 27-1/2"
      Viewable Opening 22 7/16" W x 8 7/8" H
      Venting Natural Vent - 8" Inside Diameter (Class A Pipe)
      Finish Flat Black (Standard) & White with Black Interior (Optional)
      Certification UL 737-1996 (U.S.A.) & ULC-S627-00 (CAN) - Vented Wood Fireplaces
      CO Output 0.26%
      Nominal Heat Output 5.5 KW
      Efficiency 59.4%
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bathyscafocus-indoor-suspended-rotating-fireplace
    • Product familyFocus - Central and Suspended
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathyscafocus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)97.6
    • กว้าง (นิ้ว)27.6
    • ความลึก (นิ้ว)27.6
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก151
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เตาผิง
    • IFC classificationSpace Heater
    • UNSPSC nameSpace heaters
    • UNSPSC code40101819
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriptionRoom heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment