เผยแพร่สินค้าของคุณ
XLERATOR® XChanger Kit ADA
Excel Dryer US

XLERATOR® XChanger Kit ADA

The XChanger Combo Kit allows you to completely retrofit your paper dispenser/waste receptacle with the XLERATOR hand dryer. This panel is easily installed over the space left by the former paper dispenser and will not cause damage to the existing wall surface. The XLERATOR hand dryer with ADA compliant Recess Kit (4" protrusion) is installed into the XChanger leaving your restroom modern, clean and beneficial to the environment.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.excel_xlerator_xchange_kit_ADA
  • Product familyEquipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand dryer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-03-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักZinc
  • วัสดุรองZinc
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Toilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers
  • CSI UniFormat II CodeE1010
  • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit