เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kotai rectangular dining table 260x100x75
Kotai rectangular dining table 260x100x75
    expormim

    Kotai rectangular dining table 260x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้า

      • T457 260: 260x100x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.kotai-rectangular-dining-table-260
        • Product familyKotai
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2022-04-04
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)75
        • กว้าง (มิลลิเมตร)260
        • ความลึก (มิลลิเมตร)100
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักWood
        • ผลิตโดยสเปน
        • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
        • IFC classificationFurniture
        • รหัส ETIMEG017960
        • ชื่อ ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 11
        • OmniClass TitleResidential Dining Room Tables
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
        4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
        4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
        4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
        4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
        4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)