เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
    expormim

    Nude indoor rectangular dining table 280x100x75

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 12 mm/0.47” thick. Delivered unassembled.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้า
        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.nude-indoor-rectalgular-dining-table-280
        • Product familyNude indoor
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2022-03-30
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)75
        • กว้าง (มิลลิเมตร)280
        • ความลึก (มิลลิเมตร)100
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักStainless steel
        • วัสดุรองWood
        • ออกเเบบโดยสเปน
        • ผลิตโดยสเปน
        • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
        • IFC classificationFurniture
        • รหัส ETIMEG017960
        • ชื่อ ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15
        • OmniClass TitleResidential Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
        4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
        4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
        4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
        4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
        4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)