เผยแพร่สินค้าของคุณ
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    2.8 จาก 5 ดาว2.8(9 รีวิว)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.petale-upholstered-bar-stool
    • Product familyPetale
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_85_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)