เผยแพร่สินค้าของคุณ
FAAC J275 F Fixed bollard
FAAC J275 F Fixed bollard
FAAC J275 F Fixed bollard
FAAC J275 F Fixed bollard
    FAAC

    FAAC J275 F Fixed bollard

    FAAC J275 F Fixed traffic bollard does not require invasive civil works, nor electric wiring. It is therefore suitable for permanent installations, to define pedestrian areas, or for multiple installations together with other retractable bollards. J275 F main features are:: 1. Power supply and wiring not requested 2. Simple laying and limited excavation 3. Guarantees aesthetic coherency in multiple installations together with retractable bollards. 4. Possibility of removing the bollard to open the passage temporarily
    สเปคสินค้า
    • Fixed bollard (Fixed) FAAC J275 F for usage in traffic regulation applications. APPLICATIONS: Pedestrian areas permanent delimitation, reserved parking areas for offices, residential areas, commercial or industrial sites, hospitals, public buildings, campsites, holiday and sport resorts PRODUCT FEATURES: FAAC J275 F bollard comprises a cylinder with height 600mm or 800mm off ground, diameter 275mm, made of SJ235JR EN 10219 steel (4mm thick), with surface treatment anti-corrosive in cataphoresis and polyester powder painted, or made of stainless steel AISI 316L (3mm thick) with satin finishing. The support base is placed in the ad hoc shallow excavation on the ground. Cylinder above ground is visible on all environment conditions, having a 55mm high reflecting strip all around the cylinder itself, and LED lights –power unit not supplied-. INSTALLATION COMPLEMENTS: The bollard is installed on a dedicated ground frame. OPTIONS: The cylinder height can be: - 600mm - 800mm The cylinder finishing can be: - Cataphoresis and polyester powder painted Dark grey metallized - Stainless steel satin finishing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FAAC-J275-F
    • Product familyFAAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Traffic bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-23
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal bollards
    • OmniClass Number23-11 29 35
    • OmniClass TitleBollards
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (38)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)