เผยแพร่สินค้าของคุณ
FAAC J275 F 2K 20 Security Fixed bollard
FAAC

FAAC J275 F 2K 20 Security Fixed bollard

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)
FAAC J275 F 2K 20 Fixed security bollard does not require invasive civil works, nor electric wiring. It is therefore suitable Delimitation and protection of perimeter of critical areas like: military sites, airports, embassies, consulates, banks, marine zones, prisons, sensitive industrial sites or wherever high security is required. J275 F 2K 20 main features are: 1. Power supply and wiring not requested 2. Simple laying and limited excavation 3. Guarantees aesthetic coherency in multiple installations together with retractable bollards. 4. High resistance to impact
สเปคสินค้า
  • Fixed bollard (Fixed) FAAC J275 F 2K for usage in perimeter protection applications. APPLICATIONS: Critical areas like: military sites, airports, embassies, consulates, banks, marine zones, prisons, sensitive industrial sites or wherever high security is required. PRODUCT FEATURES: FAAC J275 F 2K bollard comprises a cylinder with height 800mm off ground, diameter 275mm, made of SJ235JR EN 10219 steel, with surface treatment anti-corrosive in cataphoresis and polyester powder painted, or made of stainless steel AISI 316L with satin finishing. The support base is placed in the ad hoc shallow excavation on the ground. Cylinder above ground is visible on all environment conditions, having a 55mm high reflecting strip all around the cylinder itself, and LED lights –power unit not supplied-. OPTIONS: The cylinder height is 800mm The cylinder finishing can be: - Cataphoresis and polyester powder painted Dark grey metallized - Stainless steel satin finishing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FAAC-J275-F-2K
  • Product familyFAAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Security bollards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)275
  • ความลึก (มิลลิเมตร)275
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)110
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal bollards
  • OmniClass Number23-11 29 35
  • OmniClass TitleBollards