เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Multispot Beluga F32L06

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Multispot-Beluga-F32L06
แบรนด์: Fabbian Illuminazione
Product family: Multipot Beluga
กลุ่มสินค้า: Pendant
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 92
ความสูง (มิลลิเมตร): 70
ความลึก (มิลลิเมตร): 92
วันที่เผยแพร่: 2018-04-27
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (8)
The diffusers of the Beluga series, available in 4 lengths of electrical cable, are composed of transparent lead crystal spheres. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


วัสดุหลัก: Glass
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.55

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - โคมระย้า
IFC classification: Light Fixture
ชื่อ UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
รหัส UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 รหัส: L7473
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 รหัส: SS-70-80
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Lighting Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_70_80
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lighting systems
NBS Reference รหัส: 70-80
NBS Reference รายละเอียด: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
จำนวน OmniClass: 23-35 47 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lighting Fixtures