เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Pivot F39A01

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Pivot-F39A01
แบรนด์: Fabbian Illuminazione
Product family: Pivot
กลุ่มสินค้า: Pendant
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 157.7
ความสูง (มิลลิเมตร): 2020
ความลึก (มิลลิเมตร): 50
วันที่เผยแพร่: 2018-04-27
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
The pendant lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 2.58

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - โคมระย้า
IFC classification: Light Fixture
ชื่อ UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
รหัส UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 รหัส: L7473
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 รหัส: SS-70-80
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Lighting Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_70_80
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lighting systems
NBS Reference รหัส: 70-80
NBS Reference รายละเอียด: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
จำนวน OmniClass: 23-35 47 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lighting Fixtures