เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Pivot F39G03

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Pivot-F39G03
แบรนด์: Fabbian Illuminazione
Product family: Pivot
กลุ่มสินค้า: Wall-Ceiling lamp
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 1080
ความสูง (มิลลิเมตร): 50
ความลึก (มิลลิเมตร): 40
วันที่เผยแพร่: 2018-04-27
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.7

หมวดหมู่ BIMobject : ไฟ - ที่ติดผนัง
IFC classification: Light Fixture
ชื่อ UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
รหัส UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 รหัส: L7473
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 รหัส: SS-70-80
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Lighting Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ss_70_80
Uniclass 2015 รายละเอียด: Lighting systems
NBS Reference รหัส: 70-80
NBS Reference รายละเอียด: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
จำนวน OmniClass: 23-35 47 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Lighting Fixtures