เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

This traditional panel design is a commercial and industrial roof, wall or fascia. It provides durability for unique demands of structures.

Fabral is the premier supplier of metal roofing and wall panels for residential, light commercial, and agricultural applications.

สเปคสินค้า
  • Panel Options Available: Panel Variations R-Panel and W-Panel Are Available

    Minimum Roof Slope: 1:12

    Hail Resistance: UL2218, Class 4

    Fire Resistance: UL790, Class A

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mighti-rib-wall-and-roof-panel
  • Product familyMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medium‑Rib Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_14
  • Uniclass 2015 DescriptionCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 11 11
  • OmniClass TitleExterior Metal Roof Panels