เผยแพร่สินค้าของคุณ
Induflex
Induflex
Induflex
    Fagerhult

    Induflex

    Description:

    Reliable and powerful luminaire in alu-zinc with acrylic lens for optimal glare reduction. Narrow, medium or wide beam light distribution.

    Luminaire frame of alu-zinc and end-pieces of cast metal.


    Key Features:
    Lumen: 16700lm, 17100lm, 17200lm, 20900lm, 21500lm
    Colour temperature: 4000K
    Light distribution: Wide Beam, Medium Beam, Narrow Beam
    Voltage: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 23
    IK:
    Standard Colours:
    Available Light control: DALI/Phase-pulse

    สเปคสินค้า
    • Specification

      Dimension: 68, 104, 1376 | 68, 104, 1668
      Weight: 3.7 kg, 4.4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Fixed connection in middle

      Installation
      Surface mounted or suspended via the integrated bracket. Installation via tube, chain pendent and wall, see accessories.

      Louvre


      Optics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Induflex
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    สินค้าใกล้เคียง