เผยแพร่สินค้าของคุณ
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
    Fagerhult

    Notor 65 Delta

    Suspended or ceiling-mounted workplace luminaire with direct or direct/indirect light. Delta louvres provide high efficiency and optimal lighting comfort. Single or continuous installation. Luminaire body enameled in white (RAL 9016) or natural anodised, extruded aluminium finish. The indirect light is covered by an opal film which generates a wide beam and acts as a dust cover. End caps are included in the Start/Single-luminaire. Key Features Lumen: 1000lm, 1500lm, 2500lm, 3000lm, 3500lm, 5000lm, 6650lm, 7000lm, 9500lm & 10000lm Colour temperature: 3000K & 4000K Light distubution: Direct/Indirect) Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Anodised & White Availible Light control: Phase-pulse, DALICLO, e-Sense ActiLume, e-Sense Organic
    สเปคสินค้า
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 400-2400mm Weight: 2kg, 2.5kg, 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA.)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Notor-65-Delta
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา