เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
    Fagerhult

    Pleiad G4 205

    Efficient downlight with excellent technical lighting properties. Choose between several luminous fluxes, reflector options and distribution angles. Also available with Tunable White, RGB/W and integrated emergency lighting. Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white aluminium (RAL 9003). Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 2000lm, 1500lm, 2250lm, 1750lm, 3750lm, 3250lm, 3000lm, 4000lm, 3500lm, 4250lm, 2750lm, 2500lm, 5000lm, 4500lm, 5500lm, 4750lm, 5250lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Medium beam, Wide beam Voltage: 220-240V (Default, 230V) CRI: 80, 90 IP: 44 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    สเปคสินค้า
    • Dimension: 223 mm Diameter, 106 mm Height
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pleiad-G4-205
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา