เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
Pleiad G4 70
    Fagerhult

    Pleiad G4 70

    Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Luminaire body in cast aluminium. Visible reflector ring in white (RAL 9003) aluminium.
    The black reflector also has a black reflector ring (RAL 9005).

    Key Features:
    Lumen: 1000lm, 1250lm, 500lm, 750lm
    Colour temperature: 3000K, 4000K, 2700K
    Light distubution: Narrow, Medium
    Voltage: 220-240V
    CRI: 80, 90, 95
    IP: 44
    Standard Colours: White, Black
    Available Light control: DaliPhasePulseControl

    สเปคสินค้า
    • Dimension: 82 mm Diameter, 104 mm Height
      Weight: 0.3 kg 
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate ballast and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pleiad-G4-70
    • Product familyIndoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา