เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
Pozzo Scale Ceiling
    Fagerhult

    Pozzo Scale Ceiling

    Description:

    Ceiling mounted luminaire with Opal or Delta diffuser.

    Metal housing with white (RAL 9016) or black (RAL 9005) structured finish.


    Key Features:
    Lumen: 2200lm, 2300lm, 2400lm, 3900lm, 4000lm, 4100lm
    Colour temperature: 3000K, 4000K
    Light distribution: Direct
    Voltage: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 40
    IK:
    Standard Colours: White
    Available Light control: DALI/Phase-pulse

    สเปคสินค้า
    • Specification

      Dimension: 500, 65, | 650, 65,
      Weight: 3.4 kg, 5.3 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Three securing holes surface mounting on the ceiling or wall.

      Louvre
      Opal – plate in opal acrylic (PMMA).
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA).


      Optics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pozzo_Scale_Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน