เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
Touch Midi G2 Recessed Round
    Fagerhult

    Touch Midi G2 Recessed Round

    Description:

    Touch is a stylish and timeless luminaire that will fit smoothly into any retail environment. Touch Midi G2 Recessed Round is available in a single black and white version.

    Housing in powder coated aluminium, white (RAL 9016), black (RAL 9017).


    Key Features:
    Lumen: 3250lm, 3300lm
    Colour temperature: 3000 BBBLK
    Light distribution: Extra wide beam, Narrow Beam, Medium Beam, Wide Beam
    Voltage: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    Standard Colours: White
    Available Light control: On/off

    สเปคสินค้า
    • Specification

      Dimension: 117, 141, 200, 200
      Weight: 1.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 60
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Recessed in ceiling.

      Louvre


      Optics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Touch_Midi_G2_Recessed_Round
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน